ZHCU535B august 2018 – april 2023
IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST 是毫米波 EVM 硬件平台的一部分。德州仪器 (TI) 的 IWR6843 工业入门套件 (IWR6843ISK) 是一款适用于 IWR6843 毫米波检测器件的易用评估模块,该电路板包含 60GHz 毫米波雷达收发器,其中蚀刻的天线充当雷达前端电路板。MMWAVEICBOOST 是一款可与所有入门套件中所用的 TI 毫米波传感器配合使用的附加电路板,可为毫米波传感器提供更多接口和 PC 连接。MMWAVEICBOOST 电路板为 mmWave Studio 工具提供了一个接口,用于配置雷达器件并使用 DCA1000 评估模块 (EVM) 等采集板采集原始模数转换器 (ADC) 数据。IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST 包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 ARM R4F 控制器开发软件所需的一切资源。它提供通过 40 引脚 LaunchPad™/BoosterPack™ 连接器与 MSP43xx 电路板连接的接口。
IWR6843ISK 器件包含以下特性:
MMWAVEICBOOST 器件包含以下特性:
此参考设计使用 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST 来支持所有 IWR6843 功能。