ZHCU535B august 2018 – april 2023
此设计展示了如何使用 IWR6843 器件(TI 推出的一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器)来实现室内和室外人员计数应用以及利用sub-1GHz进行无线组网。该参考设计采用了 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK 评估模块 (EVM) 以及 LAUNCHXL-CC1352R1 无线 MCU LaunchPad™。该解决方案能够定位最远距离 6m(近距离配置)和 14m(远距离配置)的人员。