按照以下步骤在传感器和收集器节点上启动固件。有关设置传感器节点硬件的说明,请参阅节 3.1.1。
- 先使用 USB 电源为收集器节点(仅 CC1352)供电,然后等待红色 LED 指示灯“Red: DIO6”点亮。
- 使用 5.0V 电源为传感器节点(IWR6843 电路板 + CC1352)供电
- 通过按下 MMWAVEICBOOST 电路板上的“SW2 (NRST)”按钮复位传感器节点(请参阅图 3-11)。
- 按下“BTN-2 DIO14”(在收集器节点上)可允许节点加入网络,收集器节点上的“Red: DIO6”LED 指示灯应闪烁以指示网络已打开。
- 传感器加入网络后,其红色 LED 指示灯将点亮。
- 按下“BTN-2 DIO14”(在收集器节点上)可停止允许新节点加入网络。
- 传感器节点加入网络并等待 20 秒使 IWR6843 器件上电后,CC1352 器件将配置并启动毫米波。
- 在传感器和收集器节点上,节点之间每成功传输一次,“Green: DIO7”LED 指示灯就会点亮一次。