ZHCU535B august 2018 – april 2023
| 参数 | 规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 输入电源 | 5V | 节 2.2.2 |
| 传感器类型 | 毫米波雷达 | 节 2.2.1 |
| 系统功耗 | 3.6W | 节 3.2.2.2 |
| 雷达视场 | 水平 120°,垂直 30° | 节 3.2.2.1 |
| 雷达最大距离 | 近距离配置为 6m,远距离配置为 14m | 节 3.2.2.1 |
| 雷达距离分辨率 | 近距离配置为 4.9cm,远距离配置为 12cm | 节 3.2.2.1 |
| 雷达最大速度 | 近距离配置为 18.64km/h,远距离配置为 18.9km/h | 节 3.2.2.1 |
| 雷达速度分辨率 | 近距离和远距离配置均为 0.297km/h | 节 3.2.2.1 |
| 帧速率 | 高达 20 帧/秒 | 节 2.2.4.3 |
| 最大物体数 | 多达 20 个物体 | 节 2.2.4.3 |
| 无线电发射器频率 | 915MHz | 节 2.2.3 |
| 无线电发射功率 | 12dBm | 节 2.2.3 |
| 无线电传输范围 | 70m | 节 3.2.2.3 |
| 网络类型 | 星型 | 节 2.2.3 |