ZHCU535B august 2018 – april 2023
TIDA-010022 设计需要以下硬件:
在对 IWR6843 电路板进行任何硬件修改之前,请按照节 3.1.2中的步骤对其进行刷写。
CC1352 LaunchPad 可在进行一些硬件修改后连接到 MMWAVEICBOOST 电路板。表 3-1 列出了 MMWAVEICBOOST 电路板的硬件修改。
| 修改 | 原因 |
|---|---|
| 移除 R91 | 断开 RADAR_HOSTINTR1 引脚与 LaunchPad 的连接 |
| 添加 R81 | 将 RADAR_MSS_LOGGER 引脚连接到 LaunchPad |
| 添加 R122 并在 J13 引脚 2-3 上添加跳线 | 将 MMWAVEICBOOST 电路板上的 3.3V 电源轨连接到 CC1352 LaunchPad 上的 3.3V 电源轨 |
| 按如下方式配置多路复用器: S1.1 关闭:SPI1(默认值) S1.1 关闭:SPI1(默认值) S1.2 打开:40 引脚 S1.3 关闭:40 引脚/J16 S1.4 打开:FTDI/4 引脚/J16(默认值) S1.5 关闭:40/60 引脚/FTDI S1.6 关闭:40/60 引脚(默认值) S1.7 关闭:40/60 引脚 S1.8 打开:40 引脚 S1.9 关闭:60 引脚 S1.10 打开:FTDI S1.11 打开:FTDI S1.12 打开:XDS110(默认值) | 启用 40 引脚接口 |
需要从 MMWAVEICBOOST 电路板上移除的元件在图 3-1 中用红色方框标记。需要添加的元件用蓝色方框标记。无需对 IWR6843ISK 电路板进行修改。
图 3-1 MMWAVEICBOOST PCB 布局前视图需要对将用作传感器节点的 CC1352 LaunchPad 进行一些修改。移除以下跳线:“5V”、“3V3”、“RXD”和“TXD”,并将 XDS110 电源跳线切换到“外部”电源。移除 CC1352 LaunchPad 上用于外部天线(原理图上的 J7)的 SMA 连接器,使其与 MMWAVEICBOOST 电路板配合使用(请参阅图 3-2)。
无需对将用作收集器节点的 CC1352 LaunchPad 进行硬件修改。
图 3-2 要移除的 CC1352 中的 SMA 连接器(传感器板)完成所有硬件修改后,可以将 IWR6843ISK 电路板、MMWAVEICBOOST 电路板和其中一个 CC1352 LaunchPad 组装在一起,形成传感器节点。
传感器节点(IWR6843 电路板 + CC1352)可通过将 5V 电源连接到 MMWAVEICEBOOST 电路板来供电,而收集器节点可通过连接 USB 电源来供电。
图 3-3 传感器节点(IWR6843 电路板 + CC1352)电源
图 3-4 收集器节点(仅限 CC1352)电源