ZHCU535B august 2018 – april 2023
工业和楼宇自动化安防系统可以使用雷达来检测和跟踪人员和其他物体。在安防系统中,毫米波技术可提供距离、速度和角度信息,不受环境影响。CC1352 无线射频微控制器在分散区域提供扩展的远距离连接,以超低功耗监测和跟踪活动。
人类监测已成为一个重要的探索领域,因为它可帮助了解人员的计数、活动、意图和健康问题。在包括监控、控制和分析在内的众多应用中,持续且一致地监测人类运动的能力是一项重要功能。准确度和精度在这些应用中发挥着重要作用。无源红外 (PIR) 和飞行时间 (TOF) 等传感器在使用过程中会受到精度限制、错误警报以及环境变化(如黑暗、亮度和烟雾)的影响。
雷达可以准确测量距离以及人和其他物体的相对速度。它们相对不受雨、尘或烟雾等环境条件的影响。此外,它们可以在完全黑暗中或明亮的日光下运行。因此,它们可用于楼宇自动化应用,例如人员计数、运动检测、IP 网络摄像头和安全防护装置。
Sub-1GHz 无线射频微控制器正成为全球许多应用的热门选择。这些器件在 1GHz 以下的 ISM 频带内 - 通常在 769MHz 至 935MHz、315MHz 和 468MHz 频率范围内运行。随着新兴的物联网市场向工业应用发展,Sub-1GHz 无线射频通信正成为这些应用的标准,主要原因有三个:距离、低功耗和避免高流量频段相关问题的干扰。
本设计指南介绍了该 TI 设计系统的元件选型、设计理论和测试结果。本设计指南中的内容可帮助系统设计人员率先集成 TI 的毫米波传感器和 SimpleLink™ 多频段无线 MCU。
后续子章节介绍该 TI 设计系统中的各模块以及实现最佳相应功能的最关键特性。