ZHCU535B august   2018  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器
        1. 2.2.1.1 毫米波传感器人员计数
        2. 2.2.1.2 IWR6843 UART 通信
          1. 2.2.1.2.1 IWR6843 帧输出
          2. 2.2.1.2.2 IWR6843 帧头
          3. 2.2.1.2.3 TLV 元素
      2. 2.2.2 电源设计
      3. 2.2.3 无线网络设计
      4. 2.2.4 CC1352 软件设计
        1. 2.2.4.1 收集器节点
        2. 2.2.4.2 传感器节点
        3. 2.2.4.3 毫米波传感器配置命令列表修改
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWR6843:单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
      2. 2.3.2 CC1352R:SimpleLink 高性能双频带无线 MCU
      3. 2.3.3 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST:毫米波 EVM
      4. 2.3.4 LAUNCHXL-CC1352R1:SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 软件设置
        1. 3.1.2.1 加载 CC1352 固件
        2. 3.1.2.2 加载 IWR6843 固件
        3. 3.1.2.3 启动固件
        4. 3.1.2.4 生成固件
        5. 3.1.2.5 查看收集器数据输出
        6. 3.1.2.6 修改毫米波配置
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 人员计数设置
        2. 3.2.1.2 功耗
        3. 3.2.1.3 无线射频范围
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 人员计数测试结果
        2. 3.2.2.2 电源表征
        3. 3.2.2.3 无线射频范围结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
    4. 4.4 Altium 项目
    5. 4.5 Gerber文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
  13. 7商标
  14. 8关于作者
  15. 9修订历史记录

CC1352R:SimpleLink 高性能双频带无线 MCU

CC1352R 器件是面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、Thread、Zigbee®、KNX RF、Wi-SUN®、低功耗 Bluetooth® 5 和专有系统的 Sub-1GHz 和 2.4GHz 多协议无线 MCU。

CC1352R 器件是 CC26xx 和 CC13xx 系列中具有成本效益和超低功耗的 2.4GHz 和 Sub-1GHz 射频器件。极低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1μA 的睡眠电流和最高 80KB RAM 保持能力可确保卓越的电池寿命,并支持由小型纽扣电池供电以及在能量收集应用中运行。

CC1352R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上,将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线射频控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的底层射频协议命令,因而可确保超低功耗和超高灵活性。CC1352R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1352R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。

CC1352R 器件是高度集成的真正单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。

CC1352R 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、ZigBee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,您可以将产品系列中的任何器件组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。有关更多信息,请访问 ti.com/simplelink。

在此参考设计中,CC1352R 用于连接以初始化 IWR1642,连接到无线传感器网络,并将所有人员计数和跟踪数据传输到该网络。

GUID-66567F31-8427-499A-8EDB-529240DF1F93-low.gif 图 2-12 CC1352R 方框图