ZHCU476B May   2019  – October 2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-01580 测量的参数简介
    2. 1.2 高级系统说明
    3. 1.3 典型应用
    4. 1.4 系统规格和设计特性
    5. 1.5 主要系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AFE4900
      2. 2.2.2 CC2640R2F
      3. 2.2.3 TPS61099
      4. 2.2.4 TPS63036
      5. 2.2.5 TPD1E10B06
    3. 2.3 系统设计理论与设计注意事项
      1. 2.3.1  AFE4900 和电源
      2. 2.3.2  CC2640R2F 微控制器
      3. 2.3.3  PPG 测量
      4. 2.3.4  ECG 测量
        1. 2.3.4.1 两电极配置
        2. 2.3.4.2 三电极配置
      5. 2.3.5  选择用于驱动 LED 的 TX 电源(TX_SUP)值
      6. 2.3.6  生成用于驱动 LED 的 TX 电源电压
        1. 2.3.6.1 对输出电压进行编程
        2. 2.3.6.2 最大输出电流
        3. 2.3.6.3 输入和输出电容器选型
        4. 2.3.6.4 开关频率
        5. 2.3.6.5 TPS61099 升压转换器的 WEBENCH® 仿真
      7. 2.3.7  为 AFE4900 生成 RX 电源电压
        1. 2.3.7.1 设置输出电压
        2. 2.3.7.2 电容器选型
        3. 2.3.7.3 输出电流限制
        4. 2.3.7.4 电感器选型
        5. 2.3.7.5 TPS63036 的 TINA-TI™ 仿真
      8. 2.3.8  生成 I/O 电源电压
      9. 2.3.9  电池输入和充电电容器
      10. 2.3.10 电池寿命计算
        1. 2.3.10.1 AFE4900 电流消耗
        2. 2.3.10.2 CC2640R2F 电流消耗
        3. 2.3.10.3 导通状态电流计算
        4. 2.3.10.4 关断状态电流计算(考虑电池电压 = 3V)
      11. 2.3.11 外部存储器
      12. 2.3.12 LED 指示
      13. 2.3.13 传感器板与 ECG 板之间的连接
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 需要的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 将光学传感器和 ECG 板连接至主板
        2. 3.1.1.2 PPG 传感器板之间的差异
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 TIDA-01580 板的软件加载(BLE 的发送端)
        2. 3.1.2.2 为检查测量数据执行 LabVIEW™ 文件(BLE 的接收端)
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 使用 PPG(绿色 LED)和 ECG 测量心率
        2. 3.2.2.2 使用红色和红外 LED 测量 SpO2
        3. 3.2.2.3 PTT 测量
        4. 3.2.2.4 导联脱落检测
          1. 3.2.2.4.1 交流导联脱落检测
          2. 3.2.2.4.2 直流导联脱落检测
        5. 3.2.2.5 低电池电量指示
        6. 3.2.2.6 直流/直流转换器的波形
        7. 3.2.2.7 电池寿命测试
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1  主板布局
      2. 4.3.2  PD 与 AFE 之间的连接
      3. 4.3.3  LED 与 AFE 之间的连接
      4. 4.3.4  ECG PAD 与 AFE 之间的连接
      5. 4.3.5  BT 与 AFE 之间的连接
      6. 4.3.6  BT 天线与芯片之间的连接
      7. 4.3.7  升压转换器
      8. 4.3.8  降压/升压转换器
      9. 4.3.9  PPG 传感器板布局
      10. 4.3.10 ECG 传感器板布局
      11. 4.3.11 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 光绘文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  12. 7关于作者
  13.   Revision History

TIDA-01580 板的软件加载(BLE 的发送端)

  1. 在 PC 的 USB 端口上插入 LAUNCHXL-CC2640R2 板。请参阅 图 3-9 和 图 3-10 中的设置。表 3-1 列出了 TIDA-01580 板和 LAUNCHXL-CC2640R2 板之间的连接。
    GUID-0746F24E-2BC6-4C10-B1FB-527A6758802B-low.gif图 3-9 使用 LAUNCHXL-CC2640R2 对 TIDA-01580 板进行编程
  2. 将一个 CR3032 电池插入到 TIDA-01580 板上的 BT1 连接器中,并使用 S2 开关为其通电(确保 J8 在 TIDA-01580 板上短接)。
  3. 以管理员身份打开 CCS(在 CCS 图标上右击并以管理员身份运行)。
  4. 点击主工具栏中的“Project”选项,然后点击“Import CCS projects”。
  5. 浏览以选择安装的固件(默认路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIDA-01580\TIDA-01580_firmware)并导入所有工程。点击“OK”按钮。
  6. 依次点击“View”和“Project Explorer”,然后选择“TIDA-01580_firmware_tx”。
  7. 点击“Run”和“Debug”按钮。该操作使用所选的工程文件对板进行编程。
  8. 从 LAUNCHXL-CC2640R2 器件上断开 TIDA-01580 板。
GUID-ECD53D96-6B8A-4CC1-A2FA-EEE581AA7603-low.gif图 3-10 TIDA-01580 板与 LAUNCHXL-CC2640R2 之间的连接
表 3-1 用于使用 LAUNCHXL-CC2640R2 对 TIDA-01580 进行编程的连接
LAUNCHXL-CC2640R2 上的引脚
(位于 XDS110 输出端)
引脚编号TIDA-01580 板上的
引脚(连接器 J6)
引脚编号
GND1GND1
RESET6CC_RESET7
TMS7JTAG_TMSC6
TCK8JTAG_TCKC5
TDI9TDI4
TDO10TDO3