ZHCU476B May 2019 – October 2020
图 2-2 展示了 AFE4900 器件的不同连接。
AFE4900 器件需要三个电源:TX_SUP、RX_SUP 和 IO_SUP。使用 TPS61099 器件生成 TX_SUP(4.2V)。使用 TPS63036 器件生成 RX_SUP(2.1V)。IO_SUP 与 RX_SUP 相同。
对于 PPG 测量,使用 TX2、TX3 和 TX4 引脚驱动 LED(该设计中未连接 TX1)。使用连接到 INP-INM 和 INP2-INM2 引脚的 PD 检测反射的信号(该设计中未连接 INP3-INM3 引脚)。
对于 ECG 测量,来自电极的信号连接到 INP_ECG 和 INM_ECG 引脚。RLD_OUT 引脚提供右腿驱动信号。
BG 引脚连接到内部带隙电压。使用板上的 0.1µF 电容器(C11)对 BG 引脚进行去耦。
图 2-2 AFE4900 连接原理图对于 AFE4900 器件,使用由铁氧体磁珠 L1 以及电容器 C6 和 C7 构成的 LC 滤波器对 RX_SUP 进行滤波。
表 2-1 列出了 AFE4900 与 CC2640R2F 器件之间的连接。
| AFE4900 引脚编号 | 功能 | CC2640R2F 引脚编号 | 功能 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| E1 | /RESET | 6 | DIO_1 | 对 AFE 进行复位 |
| A4 | I2C_SPI_SEL | 不适用 | 不适用 | 在 SPI 和 I2C 之间进行选择。对于该设计,选择了 SPI,因此该引脚通过一个 0Ω 的电阻器(R2)连接到 RX_SUP。 |
| F3 | I2C_CLK | 16 | DIO_10 | SPI_CLK |
| F2 | I2C_DAT | 14 | DIO_8 | SPI_IN |
| E2 | SDOUT | 15 | DIO_9 | SPI_OUT |
| E3 | SEN | 5 | DIO_0 | AFE_SPI_EN |
| D3 | PROG_OUT1 | 21 | DIO_15 | |
| F4 | ADC_RDY | 28 | DIO_18 | ADC 就绪信号 |
| F1 | CLK | 29 | DIO_19 | AFE 时钟 |
| B4 | CONTROL1 | 不适用 | 不适用 | 启用或禁用内部 LDO。对于该设计,启用了内部 LDO,因此该引脚通过一个 0Ω 的电阻器(R4)连接到 GND。 |