ZHCU476B May 2019 – October 2020
在运行可执行文件时,只能将一个器件(LAUNCHXL-CC2640R2 或 XDS110)连接到 PC。
图 3-11 “Setup Welcome”屏幕
图 3-12 “License Agreement”屏幕
图 3-13 “Installation Directory”屏幕
图 3-14 “Select Components”屏幕
图 3-15 “Ready to Install”屏幕安装程序开始进行安装并显示进度屏幕(请参阅图 3-16)。
图 3-16 安装GUI
图 3-17 完成 TIDA-01580 安装向导在启动 GUI 时,会显示启动屏幕,如图 3-18 所示。
图 3-18 启动 TIDA-01580 GUI 时的启动屏幕“Instructions”选项卡为用户提供说明和安全预防措施,如图 3-19 所示。
图 3-19 TIDA-01580 GUI “Instructions”选项卡“Configurations”选项卡(请参阅图 3-20)提供有关软件路径的信息。
图 3-20 TIDA-01580 GUI “Configurations”选项卡“HRM”选项卡(请参阅图 3-21)显示了从绿色 LED 获取的 PPG 数据和 ECG 数据。“HRM”选项卡用于根据两组数据估算心率(PPG 或 ECG 数据的两个峰值之间以秒为单位的时间差/60)。
一旦建立了 BLE 连接,“Configurations”选项卡就会切换为“HRM”选项卡。
图 3-21 TIDA-01580 GUI “HRM”选项卡“SpO2”选项卡(请参阅图 3-22)显示了从红色和红外 LED 获取的 PPG 数据。“SpO2”选项卡用于根据两组数据估算 % SpO2。
图 3-22 TIDA-01580 GUI “SpO2”选项卡