ZHCU476B May 2019 – October 2020
为了实现高效率,电感器必须具有低直流电阻以最大程度地减小导通损耗。尤其是在高开关频率下,磁芯材料对效率的影响更大。在使用小型片式电感器时,效率降低的主要原因是电感器磁芯损耗更高。在选择合适的电感器时必须考虑这一点。电感器值决定了电感器纹波电流。电感器值越大,电感器纹波电流就越小,转换器的导通损耗也就越低。相反,较大的电感器值会导致更慢的负载瞬态响应。可以计算稳态运行时电感器的峰值电流,以避免具有所选电感值的电感器饱和。下面给出了定义升压模式下开关电流的公式,因为它提供了最高电流值并代表了用于选择正确电感器的临界电流值。

其中
图 2-14 展示了降压/升压转换器 TPS63036 的原理图。
图 2-14 TPS63036 降压/升压转换器(VOUT = 2.1V)