ZHCU476B May 2019 – October 2020
图 3-28 展示了 PTT 测量结果。
图 3-28 显示恒定 PTT 的测量结果在测试期间,观察到与 PPG 信号耦合的电力线噪声和其他运动伪影使 SNR 急剧降低。对于 HRM 应用,消除噪声和基线漂移势在必行。心率估算通常需要一种算法来过滤噪声并检测每搏心率和平均心率。即使在休息条件下,由于呼吸和运动伪影导致信号直流电平突然变化,心率数据的提取也会变得复杂。可以通过在消除直流电平突然变化的影响后测量信号的连续峰值之间的间隔来计算心率。在存在运动等伪影的情况下,PPG 信号可能会被淹没。对于这种情况,需要采用运动消除算法,通常还需要借助来自加速计的数据,以便消除运动伪影并提取心率。