ZHCU476B May 2019 – October 2020
图 2-1 展示了 TIDA-01580 器件的高级方框图,该器件是一款简单、可穿戴的多参数患者监护仪。AFE4900 是用于同步 ECG 和 PPG 测量的单芯片生物传感前端。AFE4900 器件可以驱动 LED 并支持光电二极管的接收信号链。AFE4900 器件通过 SPI(或 I2C)与 CC2640R2F 器件进行通信。CC2640R2F 是一款具有集成式 Arm Cortex-M3 和 2.4GHz 射频收发器的微控制器。该设计支持使用一个 JTAG 接头进行有线数据采集,并且支持使用天线通过 BLE 发送数据进行无线数据采集。
使用一个 3V、500mA 的纽扣电池 CR3032 来为板供电。升压转换器(TPS61099)为 AFE4900 器件的 TX_SUP 供电,该器件支持用于 PPG 测量的内部 LED 驱动器。一个降压/升压转换器(TPS63036)为 AFE4900 器件的 RX_SUP 和 IO_SUP 以及 CC2640R2F 器件的 VDDS2 和 VDDS3 供电。CC2640R2F 器件的 VDDS 由电池直接供电。
板支持与外部数据记录存储器的连接,但当前未装配。板通过板载 LED 指示电池电源可用性、电池电量不足检测情况、BLE 连接状态和导联脱落检测情况。
主电源与外部世界之间的所有连接都受到 ESD 二极管(TPD1E10B06)的保护。该设计包含一个主板、一个 ECG 板和一个传感器板。
图 2-1 TIDA-01580 方框图