ZHCU476B May 2019 – October 2020
TPD1E10B06 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道静电放电(ESD)瞬态电压抑制(TVS)二极管。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。0402 封装是一种业界通用的封装,便于将元件安装到节省空间的应用中。