ZHCU476B May 2019 – October 2020
该配置使用第三根导线或第三个接头来实现 RLD。使用 图 2-10 所示的 RLD 端子为输入提供共模电压。来自电极的信号直接连接至 AFE 的输入端。应使用金属垫进行人体连接。
图 2-10 用于 ECG 测量的接口(三个电极)在与皮肤电极接触阻抗可能很高的干电极结合使用时,应注意确保 ECG 信号链的输入阻抗(包括外部接口元件的贡献)非常高。有关建议值,请参阅最新的 AFE4900 数据表。
在这两种配置中,应根据低通滤波器截止要求选择串联保护电阻器和电容器。应使用连接器 J4 通过 3 引脚 ECG 电缆连接人体。