ZHCU476B May 2019 – October 2020
通过一个连接在 VOUT、FB 和 GND 之间的外部电阻分压器来设置 TPS63036 器件的输出电压。对输出电压进行调节后,FB 引脚上的电压典型值为 500mV。流入 FB 引脚的典型电流为 0.01μA,FB 和 GND 之间的电阻器 R32 电压通常为 500mV。基于这两个值,R32 的建议值必须低于 100kΩ,以将分压器电流设置为 5μA 或更高(R32 的选定值 = 51.1kΩ)。此时,可以使用 Equation6 来计算 VOUT 和 FB、R31 之间连接的电阻器的值(具体取决于所需的 VOUT)。

将一个 10pF 的小型电容器 C44 与 R31 并联放置,以显著改善输出电压纹波。