ZHCU476B May 2019 – October 2020
低功耗运行时的 RX_SUP 电流(软件断电模式下 15µA 以及硬件断电模式下 1µA)= 16µA(最坏情况)。低功耗运行时的 TX_SUP 电流(软件断电模式下 1µA,硬件断电模式下 1µA)= 2µA(最坏情况)。为 CC2640R2F 器件提供的净总电流取值为 200nA(关断)、5µA(待机)和 550µA(空闲)。
现在,TPS61099 输入端的反射电流为





表 2-11 列出了所示情况下的电池寿命。
| 模式 | 导通状态电流(mA) | 关断状态电流(µA) | 20s/最小占空比情况下的电池寿命(天) | 5s/最小占空比情况下的电池寿命(天) | 1s/最小占空比情况下的电池寿命(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 关断 | 4.09 | 66.04 | 14.8 | 52 | 156 |
| 待机 | 4.09 | 70.84 | 14.7 | 51 | 151 |
| 空闲 | 4.09 | 665.84 | 11.5 | 22 | 29 |
使用 TI 较新的超低噪声 Iq 器件(TPS63900),系统的关断电流将发生显著的变化。表 2-12 展示了使用该新型降压/升压转换器后的更新数值。





| 模式 | 导通状态电流(mA) | 关断状态电流(µA) | 20s/最小占空比情况下的电池寿命(天) | 5s/最小占空比情况下的电池寿命(天) | 1s/最小占空比情况下的电池寿命(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 关断 | 4.09 | 26.56 | 15 | 57 | 221 |
| 待机 | 4.09 | 31.36 | 15 | 56 | 210 |
| 空闲 | 4.09 | 626.36 | 11.7 | 23 | 30 |