ZHCU476B May 2019 – October 2020
图 2-3 展示了 CC2640R2F MCU 配置的原理图。
图 2-3 CC2640R2F MCU 原理图通过使用 TPS63036 器件获得 MCU 的 VDSS 电源(2.1V)。使用 CC2640R2F MCU 的内部直流/直流转换器生成 VDDR 电源,L8、C20、C25 和 C27 构成该转换器的滤波器组件。Y1 是 24MHz 的高频外部时钟,Y2 是 32kHz 的低频外部时钟。CC2640R2F MCU 的 GPIO 引脚(DIO_0 至 DIO_30)与不同的功能模块(如存储器接口线、AFE4900 接口线、SPI 通信、LED 驱动器等)相连接。
射频前端用于具有内部偏置的差分端配置。平衡-非平衡变压器 LFB182G45BG5D920 器件用于射频前端并根据应用进行调整。J7 是用于传导射频测量(如果需要)的连接器。天线是 PCB 天线。
图 2-4 CC2640R2F MCU 去耦VBATT 通过 L5(GHz 噪声抑制芯片铁氧体磁珠)连接到 VDSS,为 MCU 提供低噪声电源电压。C19 和 C22 是去耦电容器。一个 2.1V 电压通过 L6(GHz 噪声抑制芯片铁氧体磁珠)连接到 VDDS2 和 VDDS3 引脚,为 MCU 提供低噪声电源电压。C23 和 C24 是去耦电容器(请参阅图 2-4)。
图 2-5 MCU 编程连接器使用一个 JTAG 接头对 MCU 进行编程,如图 2-5 所示。通过德州仪器(TI)的 ESD 二极管(TPD1E10B06DPYR)对连接器输入进行保护。TPD1E10B06 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD TVS 二极管。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。