ZHCU476B May 2019 – October 2020
TIDA-01580 板上当前未安装 U16。如果需要外部数据记录存储器,用户可以安装该存储器。在选择存储器时,用户必须检查存储器的 IO_SUP 值和工作 VCC。
TIDA-01580 板支持通过 SPI 连接外部存储器,如图 2-20 所示。
图 2-20 外部存储器表 2-13 列出了存储器芯片与 CC2640R2F 器件之间的连接。
| 存储器引脚编号 | 功能 | CC2640R2F 引脚编号 | 功能 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | /CS | 18 | DIO_12 | 存储器 SPI 使能 |
| 2 | D0 (IO1) | 15 | DIO_9 | 存储器的 SPI 输出 |
| 3 | /WP (IO2) | 19 | DIO_13 | 存储器写入保护 |
| 5 | D1 (IO0) | 14 | DIO_8 | 存储器的 SPI 输入 |
| 6 | CLK | 16 | DIO_10 | 存储器的 SPI 时钟 |
| 7 | /HOLD 或 /RESET | 20 | DIO_14 | 存储器保持 |