ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 1 概述
  3. 2 电压模式
  4. 3 具有电压前馈的电压模式
  5. 4 峰值电流模式
  6. 5 平均电流模式
  7. 6 仿真电流模式
  8. 7 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 8 滞环控制模式
  10. 9 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

具有电压前馈的电压模式

与电压模式类似,但斜坡发生器以恒定斜坡幅度随输入电压改变 PWM 斜坡斜率,并对输入电压变化提供瞬时响应。PWM 不必等待环路延迟即可更改占空比。

使用场合:需要固定的、可预测的开关频率时。当输入电压和输出负载可能发生较大变化时也很有用。

热门器件:TPS40057、TPS40170、TPS56121

了解详情:可编程 UVLO 对 TPS4005x 和 TPS4006x 系列同步降压控制器可实现的最大占空比的影响

GUID-20230613-SS0I-QVZV-9VPG-BRLRGXKDGKS0-low.svg