ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 概述
  3. 电压模式
  4. 具有电压前馈的电压模式
  5. 峰值电流模式
  6. 平均电流模式
  7. 仿真电流模式
  8. 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 滞环控制模式
  10. 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

直接连接到输出电容器 (D-CAP™)

与 COT 控制类似,只是一次性计时器会生成与输入电压和输出电压成正比的导通时间脉冲。当下降反馈电压等于基准电压时,将生成新的 PWM 导通脉冲。通过控制环路中的高速比较器可实现对负载变化的快速响应。与滞环控制相比,D-CAP™ 可更大限度地降低频移。

使用场合:需要快速瞬态响应并使用 POSCAP 或中等 ESR 输出电容器时。无需环路补偿计算或元件。

热门器件:TPS51116TPS53219ATPS53355

了解详情:笔记本电脑应用中的自适应恒定导通时间 (D-CAP™) 控制研究

GUID-20230613-SS0I-XNCM-KJ84-1FBWVW0XQSR6-low.svg