ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 1 概述
  3. 2 电压模式
  4. 3 具有电压前馈的电压模式
  5. 4 峰值电流模式
  6. 5 平均电流模式
  7. 6 仿真电流模式
  8. 7 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 8 滞环控制模式
  10. 9 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

内部补偿高级电流模式 (ACM)

内部补偿 ACM 是基于纹波的峰值电流模式控制方案,它使用内部生成的斜坡来表示电感器电流。这种控制模式可在非线性控制模式(D-CAP™、恒定导通时间等)的快瞬态响应速度与其他外部补偿固定频率控制模式(电压模式、电流模式)的广泛电容器稳定性之间实现平衡。内部补偿高级电流模式提供了一个固定的、可预测的频率和一个简化的补偿选择,以减少外部元件数量。

使用场合:当需要固定频率和/或堆叠功能以及良好的输出电容器容差和简化的补偿选择时。

热门器件:TPS543B22、TPS543C20A、TPS543620

了解详情:内部补偿高级电流模式 (ACM)

GUID-20230727-SS0I-GXMC-4PK3-VMM0HKRJFRTS-low.png