ZHCT424B september 2017 – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS563210 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130
平均电流模式可解决噪声抗扰度问题、峰均电流误差以及峰值电流模式的斜率补偿需求。平均电流模式在电流环路中引入了一个高增益的集成电流误差放大器。电流检测电阻两端的电压代表实际的电感器电流。该差异(即电流误差)会被放大并与 PWM 比较器输入端的大振幅锯齿(振荡器斜坡)进行比较。电流环路的增益有效地设置了斜率补偿,而不限制最短导通时间或最短关断时间。电流检测通常位于稳压器内部,但也可以位于外部。
使用场合:有效控制电感器电流以外的电流,从而支持更广泛的拓扑应用。
热门器件:TPS546D24S、TPS546B24S
了解详情:开关电源的平均电流模式控制