ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 1 概述
  3. 2 电压模式
  4. 3 具有电压前馈的电压模式
  5. 4 峰值电流模式
  6. 5 平均电流模式
  7. 6 仿真电流模式
  8. 7 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 8 滞环控制模式
  10. 9 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

概述

TI 积极参与尖端控制电路的研发,以帮助工程师解决特定的设计挑战。没有一种控制模式能够适合所有应用,所以本文介绍了非隔离式降压控制器和转换器的各种控制模式的优势以及详细了解每种模式的方法。TI 产品组合包含非隔离式 TPS 和 LM 系列直流/直流开关转换器和控制器的 15 类控制架构。