ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 概述
  3. 电压模式
  4. 具有电压前馈的电压模式
  5. 峰值电流模式
  6. 平均电流模式
  7. 仿真电流模式
  8. 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 滞环控制模式
  10. 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

恒定导通时间

滞环控制略有变化,可最大限度地减少频移,但采用单一电压阈值电平仍可实现快速瞬态响应。导通时间由单次触发导通计时器终止,与输入电压成正比。当反馈电压降到基准低电平阈值以下时,关断时间被终止。

使用场合:当需要快速瞬态响应而不需要固定或可预测的开关频率时。输出电容器 ESR 的输出端需要一定的纹波。

热门器件:LM5017LM2696TPS54A20

了解详情:控制输出纹波并通过恒定导通时间 (COT) 稳压器设计实现 ESR 非相关性

GUID-20230613-SS0I-RXM2-WMVZ-8F38WK5JDPNT-low.svg