ZHCT424B september 2017 – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS563210 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130
兼具通过滞环控制实现快速瞬态响应而无需补偿元件和通过电压模式控制实现高直流精度的优势,同时可从 PWM 无缝过渡到省电模式 (PSM)。
使用场合:当需要使用小型低 ESR 陶瓷电容器来实现高轻负载效率时。
热门器件:TPS62872、TPS628303、TPS62903、TPS82130
了解详情:高效、低纹波 DCS-Control™ 提供无缝 PWM/节能转换