ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS563210 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 概述
  3. 电压模式
  4. 具有电压前馈的电压模式
  5. 峰值电流模式
  6. 平均电流模式
  7. 仿真电流模式
  8. 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 滞环控制模式
  10. 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

D-CAP+

D-CAP+ 在 D-CAP 的基础上添加了一个误差放大器,该放大器会将 VFB 与 VREF 进行比较,以提高输出电压精度,并添加一个电流检测放大器来直接检测电流,而不是依赖输出 ESR 充当检测元件。D-CAP+ 是真正的电压控制电流源,与大多数电流模式控制型号一样没有时钟限制。D-CAP+ 用于需要真正电流检测的应用,例如具有一个输出电压的多相和压降补偿(负载线路)应用。电流检测可以在电源 IC 内部或外部完成,具体取决于器件。

使用场合:负载线路或多相控制器应用需要高精度电流检测时

热门器件:TPS53661TPS53667TPS548C26

(更新)了解详情:适用于可为微处理器供电的多相降压稳压器的 D-CAP+™ 控制

GUID-E1BCEBD4-0E17-4D6D-BABC-6219A12432DD-low.png