ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 概述
  3. 电压模式
  4. 具有电压前馈的电压模式
  5. 峰值电流模式
  6. 平均电流模式
  7. 仿真电流模式
  8. 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 滞环控制模式
  10. 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

D-CAP3™

D-CAP2™ 的变体,具有相同的瞬态和外部元件优势。转换器内置采样保持电路,以消除 D-CAP2 仿真斜坡电路产生的失调电压,从而提高电压基准精度。非常适合为低内核电压 FPGA、ASIC 和 DSP 供电。

使用场合:当使用陶瓷输出电容器而需要更严格的基准电压精度和快速瞬态响应时。

热门器件:TPS565247TPS56C231TPS548B28TPS563206

了解详情:适用于 D-CAP3 模块的精度提高型斜坡生成设计

GUID-04217845-D7E5-44FE-BF33-5315C8FE6C74-low.png