ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 1 概述
  3. 2 电压模式
  4. 3 具有电压前馈的电压模式
  5. 4 峰值电流模式
  6. 5 平均电流模式
  7. 6 仿真电流模式
  8. 7 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 8 滞环控制模式
  10. 9 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

采用仿真纹波模式时的恒定导通时间

COT 稳压器的一种变体,可检测低侧 MOSFET 的部分关断时间电流并将其注入误差比较器以模拟纹波。此控制模式具有与 COT 相同的快速瞬态响应和较少外部元件优点。

使用场合:采用低 ESR 陶瓷电容器时或不需要外部纹波注入电路时。

热门器件:LM3100、LM3150

了解详情:仿真纹波技术提升了滞环开关电源性能