ZHCT424B september 2017 – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130
D-CAP4 具有与 D-CAP3 相同的优点,但降低了环路增益对输出电压的敏感度,以改善较高输出电压下的瞬态响应。斜坡注入原理与 D-CAP3 相同,只是斜坡共模和振幅与输出电压无关。斜坡共模与 (1-D) 成反比,以便保持恒定的斜坡幅度,因此不太需要针对不同的输出电压调整斜坡。
使用场合:在 3.3V 或 5V 等较高输出电压下需要快速瞬态响应时。
热门器件:TPS54KB20