ZHCSZ17 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
ADC 支持两种信号模式:单端和差分。在单端模式中,以 VREFLO 为基准通过单个引脚 (ADCINx)对转换器的输入电压 进行采样。在差分信号模式中,通过一对输入引脚对转换器的输入电压进行采样,其中一个输入引脚为正输入引脚 (ADCINxP) ,且另一个输入引脚为负输入引脚 (ADCINxN)。实际输入电压是两个引脚之间的差值 (ADCINxP - ADCINxN)。图 6-34 显示了差分信号模式。图 6-35 展示了单端信号模式。