ZHCSZ17A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
这些 RAM 块可用于在 CPU1 和 CPU2 之间共享数据。由于这些 RAM 用于处理器间的通信,因此也被称为 IPC RAM。CPU MSGRAM 具有源自其自身 CPU 子系统的 CPU/DMA 读取/写入访问权限,以及源自其他子系统的 CPU/DMA 只读权限。
该 RAM 具有奇偶校验功能。