ZHCSZ17 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
| ADCCLK 预分频 | SYSCLK 周期 | ADCCLK 周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCCTL2 [预分频] |
比率 ADCCLK:SYSCLK |
tEOC | tLAT(1) | tINT(EARLY) | tINT(LATE) | tEOC |
| 0 | 1 | 31 | 32 | 1 | 31 | 31.0 |
| 1 | 1.5 | 无效 | ||||
| 2 | 2 | 60 | 61 | 1 | 60 | 30.0 |
| 3 | 2.5 | 75 | 75 | 1 | 75 | 30.0 |
| 4 | 3 | 90 | 91 | 1 | 90 | 30.0 |
| 5 | 3.5 | 104 | 106 | 1 | 104 | 29.7 |
| 6 | 4 | 119 | 120 | 1 | 119 | 29.8 |
| 7 | 4.5 | 134 | 134 | 1 | 134 | 29.8 |
| 8 | 5 | 149 | 150 | 1 | 149 | 29.8 |
| 9 | 5.5 | 163 | 165 | 1 | 163 | 29.6 |
| 10 | 6 | 178 | 179 | 1 | 178 | 29.7 |
| 11 | 6.5 | 193 | 193 | 1 | 193 | 29.7 |
| 12 | 7 | 208 | 209 | 1 | 208 | 29.7 |
| 13 | 7.5 | 222 | 224 | 1 | 222 | 29.6 |
| 14 | 8 | 237 | 238 | 1 | 237 | 29.6 |
| 15 | 8.5 | 252 | 252 | 1 | 252 | 29.6 |
图 6-39 16 位模式的 ADC 时序