ZHCSZ17A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
ePWM 外设是控制商业和工业设备中的许多电力电子系统的关键元件。通过从具有独立资源(这些独立资源可以一起运行形成一个系统)的较小模块构建外设,ePWM 4 类模块能够以最小的 CPU 开销生成复杂的脉冲宽度波形。ePWM 4 类模块的一些亮点包括复杂波形生成、死区生成、灵活的同步方案、高级跳变区功能和全局寄存器重载功能。
图 6-52 显示了与 ePWM 的信号互连情况。图 6-53 展示了 ePWM 跳变输入连接。