ZHCSZ17A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOH 最小值 | VDDIO*0.8 | V | |||
| IOH=-100μA | VDDIO-0.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL最大值 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100 µA | 0.2 | ||||||
| IOH | 所有输出 引脚的高电平输出拉电流 | -4 | mA | ||||
| IOL | 所有输出 引脚的低电平输出灌电流 | 4 | mA | ||||
| VIH | 高电平输入电压 (3.3V) | GPIO0–GPIO7、 GPIO42–GPIO43、 GPIO46–GPIO47 | VDDIO*0.7 | VDDIO + 0.3 | V | ||
| 所有其他引脚 | 2.0 | VDDIO + 0.3 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 (3.3V) | VSS - 0.3 | 0.8 | V | |||
| VHYSTERESIS | 输入滞后 | 150 | mV | ||||
| Ipulldown | 输入电流 | 带下拉的数字输入(1) | VDDIO=3.3V VIN=VDDIO | 120 | µA | ||
| Ipullup | 输入电流 | 启用上拉的数字输入(1) | VDDIO=3.3V VIN=0V | 150 | µA | ||
| ILEAK | 引脚漏电流 | 数字 | 禁用上拉 0V ≤ VIN ≤ VDDIO | 2 | µA | ||
| 模拟(除了 ADCINB0 或 DACOUTx) | 0V ≤ VIN ≤ VDDA | 2 | |||||
| ADCINB0 | 2 | 11(2) | |||||
| DACOUTx | 66 | ||||||
| CI | 输入电容 | 2 | pF | ||||
| VDDIO-POR | VDDIO 上电复位电压 | 2.3 | V | ||||