ZHCSZ17 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(TCK) | 周期时间,TCK | 66.66 | ns | |
| 1a | tw(TCKH) | 脉冲持续时间,TCK 高电平(tc 的 40%) | 26.66 | ns | |
| 1b | tw(TCKL) | 脉冲持续时间,TCK 低电平(tc 的 40%) | 26.66 | ns | |
| 3 | tsu(TDI-TCKH) | TDI 有效至 TCK 高电平的输入设置时间 | 13 | ns | |
| tsu(TMS-TCKH) | TMS 有效至 TCK 高电平的输入设置时间 | 13 | ns | ||
| 4 | th(TCKH-TDI) | 从 TCK 高电平至 TDI 有效的输入保持时间 | 7 | ns | |
| th(TCKH-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 7 | ns | ||