ZHCSZ17 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
可从 CPU 和 DMA 访问的 RAM 块被称为全局共享 RAM (GSx RAM)。每个共享 RAM 块可由任一 CPU 子系统拥有,具体取决于 GSxMSEL 寄存器中各个位的配置。
所有 GSx RAM 块都具有奇偶校验功能。
当 CPU 子系统拥有 GSx RAM 块时,CPUx 和 CPUx.DMA 将拥有对该 RAM 块的完全访问权限,而 CPUy 和 CPUy.DMA 将仅拥有读取访问权限(无获取/写入访问权限)。
表 7-7 显示了对 GSx RAM 的主访问。
| GSxMSEL | CPU | 指令获取 | 读取 | 写入 | CPUx.DMA 读取 | CPUx.DMA 写入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CPU1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| CPU2 | – | 是 | – | 是 | – | |
| 1 | CPU1 | – | 是 | – | 是 | – |
| CPU2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
GSx RAM 具有访问保护(CPU 写入/CPU 获取/DMA 写入)。