ZHCSZ17A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
在晶体工作模式下,必须将带有负载电容器的石英晶体连接到 X1 和 X2。反馈环路有一个内部偏置电阻器,因此不应使用外部偏置电阻器。添加外部偏置电阻器会产生与内部 Rbias 并联的电阻,从而移动工作偏置点并可能导致波形削波、占空比超出规格以及有效负电阻降低。
在此工作模式下,X1 上的结果时钟 传递到芯片的其余部分。X1 上的时钟需要满足比较器的 VIH 和 VIL。有关比较器的 VIH 和 VIL 要求,请参阅 XTAL 振荡器特性 表。