ZHCSZ17 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
通过设置 GPyQSELn = 0b01 来定义使用具有限定 GPIO(3 样本窗口)的 SDFM 操作。使用这种限定 GPIO(3 样本窗口)模式时,必须满足 2tc(SYSCLK) 的 tw(GPI) 脉冲持续时间的时序要求。为 SD-Cx 和 SD-Dx 对配置相同的 GPIO 限定选项非常重要。节 6.10.5.2.1列出了使用 GPIO 输入限定(3 样本窗口)选项时的 SDFM 时序要求。图 6-59 至图 6-62 显示了 SDFM 时序图。