ZHCSZ17 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
每个 CMPSS 模块包含两个比较器、两个内部电压基准 DAC (CMPSS DAC)、两个数字干扰滤波器和一个斜坡发生器。有两个输入,即 CMPINxP 和 CMPINxN。这些输入中的每个输入都将在内部连接到 ADCIN 引脚。CMPINxP 引脚始终连接到 CMPSS 比较器的正输入。CMPINxN 可以用来代替 DAC 输出来驱动负比较器输入。有两个比较器,因此 CMPSS 模块有两个输出,它们连接到数字滤波器模块的输入,然后传递到比较器 TRIP 交叉开关和 PWM 模块或直接连接到 GPIO 引脚。图 6-40显示了 176 引脚 PTP 封装上的 CMPSS 连接。
图 6-40 CMPSS 连接(176 引脚 PTP)