ZHCSZ17A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
表 4-1 列出了 F28377D-SEP 器件的特性。
| 特性(1) | F28377D-SEP | ||
|---|---|---|---|
| 封装类型 (PTP 为 HLQFP 封装。) |
176 引脚 PTP | ||
| 处理器和加速器 | |||
| C28x | 数量 | 2 | |
| 频率 (MHz) | 200 | ||
| 浮点单元 (FPU) | 是 | ||
| VCU-II | 是 | ||
| TMU - 0 类 | 是 | ||
| CLA - 1 类 | 数量 | 2 | |
| 频率 (MHz) | 200 | ||
| 6 通道 DMA - 0 类 | 2 | ||
| 存储器 | |||
| 闪存(16 位字) | 1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
||
| RAM(16 位字) | 专用和本地共享 RAM | 72KB (36KW) [每个 CPU 36KB (18KW)] |
|
| 全局共享 RAM | 128KB (64KW) | ||
| 消息 RAM | 4KB (2KW) [每个 CPU 2KB (1KW)] |
||
| 总 RAM | 204KB (102KW) | ||
| 片上闪存、RAM 和 OTP 模块的代码安全性 | 是 | ||
| 引导 ROM | 是 | ||
| 系统 | |||
| 可配置逻辑块 (CLB) | 否 | ||
| 32 位 CPU 计时器 | 6 个(每个 CPU 3 个) | ||
| 看门狗计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | ||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | ||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | ||
| 0 引脚内部振荡器 | 2 | ||
| I/O 引脚(共用) | GPIO | 97 | |
| 外部中断 | 5 | ||
| EMIF | EMIF1(16 位或 32 位) | 1 | |
| EMIF2(16 位) | – | ||
| 模拟外设 | |||
| ADC 16 位模式 | MSPS | 1.1 | |
| 转换时间 (ns)(2) | 915 | ||
| 输入引脚 | 20 | ||
| 通道(差分) | 9 | ||
| ADC 12 位模式 | MSPS | 3.5 | |
| 转换时间 (ns)(2) | 280 | ||
| 输入引脚 | 20 | ||
| 通道(单端) | 20 | ||
| 16 位或 12 位 ADC 的数量 | 4 | ||
| 仅 12 位 ADC 的数量 | – | ||
| 温度传感器 | 1 | ||
| CMPSS(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) | 8 | ||
| 缓冲 DAC | 3 | ||
| 控制外设 | |||
| eCAP 输入 - 0 类 | 6 | ||
| 增强型脉宽调制器 (ePWM) 通道 - 4 类 | 24 | ||
| eQEP 模块 - 0 类 | 3 | ||
| 高分辨率 ePWM 通道 - 4 类 | 16 | ||
| SDFM 通道 - 0 类 | 8 | ||
| 通信外设 | |||
| 控制器局域网 (CAN) - 0 类(3) | 2 | ||
| 内部集成电路 (I2C) - 0 类 | 2 | ||
| 多通道缓冲串行端口 (McBSP) - 1 类 | 2 | ||
| 串行通信接口 (SCI) - 0 类(UART 兼容) | 4 | ||
| 串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 3 | ||
| USB - 0 类 | 1 | ||
| uPP - 0 类 | 1 | ||
| 温度和合格认证 | |||
| 结温 (TJ) | -55°C 至 150°C | 是 | |