ZHCSZ17A October 2025 – January 2026 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
直流充电站中的电源模块包含交流/直流功率级和直流/直流功率级。每个与其功率级相关的转换器都包含多个开关管和一个栅极驱动器、电流和电压检测以及实时微控制器。输入侧有三相交流电源,连接到交流/直流功率级。该块将传入的交流电压转换为约 800V 的固定直流电压。该电压用作直流/直流功率级的输入,直流/直流功率级处理功率并直接与电动汽车上的电池连接。每个功率级都有一个独立的实时微控制器,该微控制器负责处理模拟信号并提供快速控制操作。
交流/直流级(也称为 PFC 级)是电动汽车充电站中的第一级功率转换。它将从电网传入的交流功率 (380-415 VAC) 转换为大约 800V 的稳定直流链路电压。PFC 级保持正弦输入电流(THD 通常小于 5%),并提供高于线间输入电压幅度的受控直流输出电压。直流/直流级是电动汽车充电站中的第二级功率转换。它将 800V 的传入直流链路电压(对于三相系统)转换为较低的直流电压,以便为电动汽车的电池充电。直流/直流转换器必须能够在宽范围内为电池提供额定功率,并且能够根据电池的荷电状态 (SOC) 以恒流或恒压模式为电池充电。