ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
| 编号 | (BRR + 1) (1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速模式 | ||||||
| 8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间 | 偶数,奇数 | 1 | ns | |
| 9 | th(POCI)M | SPICLK 之后 SPIPOCI 有效的保持时间 | 偶数,奇数 | 6.5 | ns | |
| 正常模式 | ||||||
| 8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间 | 偶数,奇数 | 15 | ns | |
| 9 | th(POCI)M | SPICLK 之后 SPIPOCI 有效的保持时间 | 偶数,奇数 | 0 | ns | |