ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | |||||||
| IDDIO(3) | 运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 这是典型重负载应用中电流的估算值。 实际电流会因系统活动、I/O 电气负载和开关频率而异。这包括内核电源电流。 - CPU 从 RAM 运行 - 闪存加电 - X1/X2 晶振加电 - PLL 被启用,SYSCLK=最大器件频率 - 模拟模块加电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入是静态高电平或低电平 |
30°C | 28 | mA | ||
| 85°C | 33 | mA | |||||
| 125°C | 37 | mA | |||||
| IDDA | 运行期间的 VDDA 电流消耗 | 30°C | 3.3 | mA | |||
| 85°C | 6.5 | mA | |||||
| 125°C | 7 | mA | |||||
| 空闲模式 | |||||||
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于空闲模式 - PLL 被启用,SYSCLK=最大器件频率,CPUCLK 被选通 - X1/X2 晶振被加电 - 模拟模块被断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
30°C | 18 | mA | ||
| 85°C | 22 | mA | |||||
| 125°C | 29 | mA | |||||
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 30°C | 2.5 | mA | |||
| 85°C | 3.5 | mA | |||||
| 125°C | 4 | mA | |||||
| 待机模式(PLL 启用) | |||||||
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于待机模式 - PLL 被启用,SYSCLK 和 CPUCLK 会选通 - X1/X2 晶振断电 - 模拟模块断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
30°C | 8.5 | mA | ||
| 85°C | 13 | mA | |||||
| 125°C | 20 | mA | |||||
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 30°C | 2.5 | mA | |||
| 85°C | 3.5 | mA | |||||
| 125°C | 4.0 | mA | |||||
| 待机模式(PLL 禁用) | |||||||
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于待机模式 - PLL 被禁用,SYSCLK 和 CPUCLK 会选通 - X1/X2 晶振断电 - 模拟模块断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
30°C | 4 | mA | ||
| 85°C | 7 | mA | |||||
| 125°C | 11 | mA | |||||
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 30°C | 2.5 | mA | |||
| 85°C | 3.5 | mA | |||||
| 125°C | 4 | mA | |||||
| 停机模式 | |||||||
| IDDIO | 器件处于停机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于停机模式 - PLL 被禁用,SYSCLK 和 CPUCLK 被选通 - X1/X2 晶振被断电 - 模拟模块被断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
30°C | 4 | mA | ||
| 85°C | 7 | mA | |||||
| 125°C | 11 | mA | |||||
| IDDA | 器件处于停机模式时的 VDDA 电流消耗 | 30°C | 2 | mA | |||
| 85°C | 2.5 | mA | |||||
| 125°C | 3 | mA | |||||
| 闪存擦除/编程 | |||||||
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(1) | - CPU 从 RAM 运行 - 闪存进行连续编程/擦除操作 - PLL 被启用,SYSCLK 为 120MHz。 - 外设时钟被关闭。 - X1/X2 晶体上电 - 模拟器件断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
34 | 46 | mA | ||
| IDDA | 擦除/编程周期期间的 VDDA 电流消耗 | 1 | 4 | mA | |||
| 复位模式 | |||||||
| IDDIO | 复位处于活动状态时的 VDDIO 电流消耗(2) | 器件正在复位 | 30°C | 12.5 | mA | ||
| 85°C | 12.5 | mA | |||||
| 125°C | 12.5 | mA | |||||
| IDDA | 复位处于活动状态时的 VDDA 电流消耗(2) | 30°C | 1 | mA | |||
| 85°C | 1 | mA | |||||
| 125°C | 1 | mA | |||||