ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
F28E12x 是 C2000™ 可扩展、超低延迟实时微控制器器件系列中的一款器件,专为提高电机驱动应用的效率而设计。
实时控制子系统基于德州仪器 (TI) 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。
F28E12x 支持高达 128KB (64KW) 的闪存。高达 16KB (8KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
高性能模拟块集成在 F28E12x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。八个 PWM 通道可控制从 3 相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。
各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 UART)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 LAUNCHXL-F28E12X 开发套件并下载 C2000Ware。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| F28E120SC | PT(LQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
| VFC(LQFP,32) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
| F28E120SB | PT(LQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
| VFC(LQFP,32) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm |
| 器件型号(1) | 封装选项 | 闪存大小 | 内部稳压器 | 外部稳压器 |
|---|---|---|---|---|
| F28E120SC |
48 PT 32 VFC 32 RHB |
128KB | 是 | 否 |
| F28E120SB |
48 PT 32 VFC 32 RHB |
64KB | 是 | 否 |