ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
CMPSS_LITE 的方框图如 图 6-44所示。
每个基准 12 位 DAC 都可以配置为将基准电压驱动到相应比较器的负输入端。一些 CMPSS 实例还允许将低 DAC 输出路由到一个引脚以用作外部 DAC。这种情况下,COMPL 无法使用 DAC 输出。这种情况下,COMPL 的负输入需要通过器件引脚驱动。