ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
本节介绍了默认引导模式以及该器件支持的所有可用引导模式。引导 ROM 使用引导模式选择、通用输入/输出 (GPIO) 引脚来确定引导模式配置。
表 7-5 展示了可供默认引导模式选择引脚选择的引导模式选项。用户可以选择对器件进行编程,以自定义引导表中可选的引导模式以及使用的引导模式选择引脚 GPIO。
所有支持的外设引导模式都使用外设模块(SCIA、SPIA、I2CA 等)的第一个实例。凡是本章提到的这些引导模式(例如 SCI 引导)时,实际均指第一个模块实例,如 SCIA 端口上的 SCI 引导。这同样适用于其他外设引导。
请参阅复位 (XRSn) 开关特性表和 tboot-flash(在闪存中第一次取指令之前的引导 ROM 执行时间)的复位时序图部分。
| 引导模式 | GPIO24 (默认引导模式选择引脚 1) |
GPIO32 (默认引导模式选择引脚 0) |
|---|---|---|
| 并行 IO | 0 | 0 |
| SCI/等待引导(1) | 0 | 1 |
| 闪存 | 1 | 1 |
表 7-6 列出了器件上可能支持的引导模式。默认引导模式引脚为 GPIO24(引导模式引脚 1)和 GPIO32(引导模式引脚 0)。如果用户在这些引脚上也使用外设,则可选择为引导模式引脚设置弱上拉,因此上拉可能会过驱动。在此器件上,客户可以通过对用户可配置的双代码安全模块 (DCSM) OTP 位置进行编程来更改出厂默认的引导模式引脚。
| 引导模式编号 | 引导模式 |
|---|---|
| 0 | 并行 |
| 1 | SCI/等待 |
| 3 | 闪存 |
| 4 | 等待 |
| 5 | RAM |
| 6 | SPI |
| 7 | I2C |
| 10 | 安全闪存 |