ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 48 PT | 32 VFC | 32 RHB |
|---|---|---|---|---|
| VDDA | 3.3V 模拟电源引脚。在每个引脚上放置一个最小值为 2.2µF 的去耦电容器。在 32 QFN 封装上,VREFHI 在内部连接至 VDDA。有关用法的详细信息,请参阅“电源管理模块 (PMM)”一节。 | 18 | 11 | 11 |
| VDDIO | 3.3V 数字 I/O 电源引脚。有关用法的详细信息,请参阅“电源管理模块 (PMM)”一节。 | 35、46 | 23 | 23 |
| VSS | 数字接地。对于 QFN 封装,必须将位于封装底部的接地焊盘焊接到 PCB 的接地平面。 | 22、37、44 | 24、29 | PAD |
| VSSA | 模拟接地 | 17 | 10 | 10 |