ZHCST23 December 2024 ADC168M102R-SEP
PRODUCTION DATA
对于模式 II,可使用特殊读取模式。在该模式下,单个 RD 脉冲会触发要读取的两个数据结果。图 6-7 显示了此模式的时序图。要激活此模式,请将 CONFIG 寄存器中的 SR 位设置为 1(请参阅 表 7-1)。CONVST 和 RD 引脚仍然连接在一起,但每 40 个时钟周期发出一次,而不是每 20 个时钟周期发出一次。仅当 SDOB 保持在三态时,输出数据才显示在 SDOA 上。
为避免损坏输出数据,应确保该模式下的 RD 信号不超过一个时钟周期。
该特殊模式用于全差分或伪差分输入。仅当 CID 为 0 时,通道信息在全差分模式下有效。当通道位在伪差分模式下无效时,CID 将包含正确的 ADC 信息。在该模式下,FIFO 不可用。