ZHCST23 December 2024 ADC168M102R-SEP
PRODUCTION DATA
ADC168M102R-SEP 使用外部时钟,允许频率范围取决于所用模式。默认情况下(上电后)、ADC 会在半时钟模式下运行,可支持 0.5MHz 至 20MHz 的时钟范围。全时钟模式下、ADC 可支持 1MHz 至40MHz 的时钟范围。为实现最大的数据吞吐量,请保持时钟信号持续运行。不过,在突发模式下使用器件时,应当在读取访问完成之时和开始新转换以前,让时钟保持静态低电平或高电平。
将时钟占空比保持在 50%。不过,在占空比保持在 30% 至 70% 之间时,器件能够正常工作。